17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA589BN用]カッターナイフ替刃 EA589BN-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[EA589BN用]カッターナイフ替刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA589BN-1

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・EA589BN用替刃
・刃材質…合金工具鋼
・全長…35mm
・刃幅…6mm
・刃厚…0.3mm
・入数は5枚入りです。
・JAN:4548745550405

指定中の仕様・寸法情報

刃幅
6mm
全長
35mm
刃厚
0.3mm
刃材質
合金工具鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト