17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4.0mm U型・彫刻のみ

通常単価(税別)
6,440
税込単価
7,084
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…刃:クロムバナジウム鋼、柄:木・刃硬度…RC59-91・全長…245mm・刃幅…4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    245
  • 刃幅
    4mm
  • 刃材質
    クロムバナジウム鋼
  • 刃硬度
    RC59-91
  • 柄材質
  • 詳細タイプ
    U型・彫刻のみ

型番:

EA588GT-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA588GT-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
245
刃幅
4mm
刃材質
クロムバナジウム鋼
刃硬度
RC59-91
柄材質
詳細タイプ
U型・彫刻のみ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA588GT-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,440
( 7,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
・刃硬度…RC59-91
・全長…245mm
・刃幅…4mm
・研磨する事で再使用できます。
・JAN:4518340363908

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0mm U型・彫刻のみの型番EA588GT-4のページです。 型番EA588GT-4に関する仕様情報を記載しております。
4.0mm U型・彫刻のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0mm U型・彫刻のみ
平のみ
64mm かんな
44mm かんな(替刃式)
48mm かんな替刃(5枚)
5本組 彫刻のみ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,4405,662 -8,3006,7902,28020,850
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他-その他その他-
全長(mm)245-----
刃幅4mm-64mm44mm44mm-
刃材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼----
刃硬度RC59-91RC59-61----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング