17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平のみ

通常単価(税別)
5,6627,880
税込単価
6,2288,668
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

研磨する事で再使用できます。【仕様】材質 刃:クロムバナジウム鋼、柄:白ブナ材全長(mm):260

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 刃材質
    クロムバナジウム鋼
  • 刃硬度
    RC59-61
  • 刃角度
    25°
  • 柄材質
    白ブナ材
  • 詳細タイプ
    平のみ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 刃幅

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃幅

JANコード

最小発注数量
270
20mm
4518340868236
1個
280
35mm
4518340363465
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,662
( 6,228 )
1日目
7,880
( 8,668 )
1日目

詳細情報

基本情報

研磨する事で再使用できます。
【仕様】
材質 刃:クロムバナジウム鋼、柄:白ブナ材
全長(mm):260

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平のみ
全ねじボルトカッター EA545A-11
130mm 糸鋸弦
4.0mm U型・彫刻のみ
万能バサミ
MDC-125 ダウンライト Mバーカッター
メーカーエスコエスコエスコエスコTRADマーベル
通常価格5,662-28,9112,9306,4401,72429,898
通常出荷日1日目2日目1日目1日目39日目5日目
商品タイプその他ねじカッターその他その他その他その他
刃材質クロムバナジウム鋼--クロムバナジウム鋼--
刃硬度RC59-61--RC59-91--
刃角度25°-----
柄材質白ブナ材----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング