17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

128mm 木柄ヘラ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,789
税込単価
6,368

【商品仕様】・刃材質…ステンレス(SUS430)・柄材質…黒合板・全長…250...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    128
  • 刃長
    106mm
  • 柄材質
    黒合板
  • 全長(L)
    250mm
  • 柄サイズ
    35×116mm
  • 刃先材質(詳細)
    SUS430

型番:

EA588-22
解除
    数量:

    EA588-22の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スクレーパー
    材質(刃)
    ステンレス
    刃幅(mm)
    128
    刃長
    106mm
    柄材質
    黒合板
    全長(L)
    250mm
    柄サイズ
    35×116mm
    刃先材質(詳細)
    SUS430

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA588-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,789
    ( 6,368 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・刃材質…ステンレス(SUS430)
    ・柄材質…黒合板
    ・全長…250mm
    ・刃長…106mm
    ・刃幅…128mm
    ・柄サイズ…35×116mm
    ・刃は柄まで貫通しています。
    ・JAN:4518340187849

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    128mm 木柄ヘラの型番EA588-22のページです。 型番EA588-22に関する仕様情報を記載しております。
    128mm 木柄ヘラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    128mm 木柄ヘラ
    17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
    50mm ステンレスヘラ
    43mm 革たち(替刃付)
    43mm 革たち(替刃式)
    4本組 スクレーパー
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格5,7896659401,0707252,220
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプスクレーパーコーキングへら樹脂柄へらスクレーパースクレーパースクレーパー
    材質(刃)ステンレスステンレスステンレス合金工具鋼合金工具鋼ステンレス
    刃幅(mm)12817(先端) / 23(中程)50434315 / 9 / 36 / 42
    刃長106mm125mm90mm--86mm
    柄材質黒合板ABS樹脂-ABS樹脂ABS樹脂プラスチック

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました