ツール用品技術窓口

140x400x115mm タイルカッター

通常単価(税別)
5,883
税込単価
6,471
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…約140×400×115(H)mm・カッティング能力…厚さ:10mm長さ:250...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    約140×400×115(H)mm
  • ブレード材質
    タングステンカーバイド
  • 種類詳細
    タイルカッター
  • 重量(kg)
    1.26
  • カッティング能力
    厚さ:10mm、長さ:250mm

型番:

EA587A-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA587A-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
約140×400×115(H)mm
ブレード材質
タングステンカーバイド
種類詳細
タイルカッター
重量(kg)
1.26
カッティング能力
厚さ:10mm、長さ:250mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA587A-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,883
( 6,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…約140×400×115(H)mm
・カッティング能力…厚さ:10mm長さ:250mm
・ブレード材質…タングステンカーバイド
・重量…1.26kg
・JAN:4518340262812

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140x400x115mm タイルカッターの型番EA587A-2のページです。 型番EA587A-2に関する仕様情報を記載しております。
140x400x115mm タイルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140x400x115mm タイルカッター
AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A
305mm 高速切断機
丸鋸ガイド,45°切りもできる三角定規タイプ勾配目盛付
200mm 丸鋸ガイド
11mm/950mm 鉄筋カッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,88342,90835,1803,8803,33029,696
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプその他----鉄筋カッター
サイズ約140×400×115(H)mm-----
ブレード材質タングステンカーバイド-----
種類詳細タイルカッター-----
重量(kg)1.26----3.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング