17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7-22mm 油圧ナットブレーカー EA586KA

7-22mm 油圧ナットブレーカー

通常単価(税別)
42,976
税込単価
47,274
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・使いやすいように角度がついています。・適用…スチールナット用(ステンレスナット、焼入れ(...

詳細を確認
  • 全長
    240mm
  • ナット対辺
    7~24mm
  • 厚み
    20mm
  • 許容トルク
    60N・m
  • 重量(g)
    860
  • 刃幅
    18mm
  • 50mm
  • 適用
    スチールナット用(ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可)

型番:

EA586KA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・使いやすいように角度がついています。
・適用…スチールナット用
(ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可)
・ナット対辺…7~22mm
・全長…240mm
・JAN:4518340040595

EA586KAの仕様・寸法情報

全長
240mm
ナット対辺
7~24mm
厚み
20mm
許容トルク
60N・m
重量(g)
860
刃幅
18mm
50mm
適用
スチールナット用(ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA586KA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,976
( 47,274 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使いやすいように角度がついています。
・適用…スチールナット用
(ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可)
・ナット対辺…7~22mm
・全長…240mm
・JAN:4518340040595

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7-22mm 油圧ナットブレーカーの型番EA586KAのページです。 型番EA586KAに関する仕様情報を記載しております。
7-22mm 油圧ナットブレーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7-22mm 油圧ナットブレーカー
4~10mm ナットスプリッター
10 -18 mm ナットスプリッター
19~27mm ナットスプリッター
13x600mm タイヤレバー
4.0~7.0mm タップレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格42,97614,85117,93319,3798,75022,703
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
全長240mm80mm90mm120mm600mm225mm
ナット対辺7~24mm4~10mm10~18mm19~27mm--
厚み20mm---13mm-
許容トルク60N・m15N・m25N・m75N・m--
重量(g)860100220440--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング