17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ 21mm/455mm ケーブルカッター

通常単価(税別)
11,494
税込単価
12,643
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・特殊刃物鋼・アルミ合金ハンドル・銅線専用・IV線切断能力…150mm2(直径21mm)・...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線
  • 切断能力(IV線) (㎜²)
    150(Φ21)
  • 全長
    455mm
  • 切断能力
    VVR:22mm2×3心、CV:100mm2、CVT:22mm2
  • メーカー型番
    ME-150
  • メーカー
    マーベル(MARVEL)

型番:

EA585JA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA585JA-2の仕様・寸法情報

対応線種類
IV線
切断能力(IV線)(㎜²)
150(Φ21)
全長
455mm
切断能力
VVR:22mm2×3心、CV:100mm2、CVT:22mm2
メーカー型番
ME-150
メーカー
マーベル(MARVEL)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA585JA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,494
( 12,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・特殊刃物鋼
・アルミ合金ハンドル
・銅線専用
・IV線切断能力…150mm2(直径21mm)
・全長…455mm
・JAN:4518340029552

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ 21mm/455mm ケーブルカッターの型番EA585JA-2のページです。 型番EA585JA-2に関する仕様情報を記載しております。
φ 21mm/455mm ケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ 21mm/455mm ケーブルカッター
φ 26mm/600mm ケーブルカッター
Φ32mm/262mmケーブルカッター(ラチェット式)EA585JE-1
スリーピークス ケーブルカッター 160mm
56mm/215mmケーブルカッター(リボン・フラットケーブル用)EA535KM-1
ケーブルカッター N-18
メーカーエスコエスコエスコスリーピークス技研エスコホーザン
通常価格11,49412,99821,5323,19311,8483,750
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目3日目
対応線種類IV線IV線IV線 / ケーブルIV線ケーブルIV線 / VVF線
切断能力(IV線)(㎜²)150(Φ21)250(φ26mm)325(Φ32)22-22
全長455mm600mm--215mm-
切断能力VVR:22mm2×3心、CV:100mm2、CVT:22mm2-----
メーカー型番ME-150-MRC-325-9415215-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング