17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ50mm/830mm ケーブルカッター

通常単価(税別)
17,486
税込単価
19,235
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・切断能力…直径35mm(500mm2)・全長…830mm・JAN:45183406234...

詳細を確認
  • 対応線種類
    IV線
  • 切断能力(IV線) (㎜²)
    500(Φ35)
  • 全長
    830mm
  • メーカー型番
    SC500R
  • メーカー
    ヒット商事(HIT)

型番:

EA585AH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA585AH-2の仕様・寸法情報

対応線種類
IV線
切断能力(IV線)(㎜²)
500(Φ35)
全長
830mm
メーカー型番
SC500R
メーカー
ヒット商事(HIT)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA585AH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,486
( 19,235 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・切断能力…直径35mm(500mm2)
・全長…830mm
・JAN:4518340623484

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ50mm/830mm ケーブルカッターの型番EA585AH-2のページです。 型番EA585AH-2に関する仕様情報を記載しております。
φ50mm/830mm ケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ50mm/830mm ケーブルカッター
φ 20mm/200mm ケーブルカッター EA585KA
φ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)
φ 15mm/165mm ケーブルカッター(絶縁/メッキ)
12mm/192mm はさみ・電工
φ 26mm/600mm ケーブルカッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,4869,76921,12810,5002,97012,998
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
対応線種類IV線----IV線
切断能力(IV線)(㎜²)500(Φ35)----250(φ26mm)
全長830mm200mm240mm165mm192mm600mm
メーカー型番SC500R-----
メーカーヒット商事(HIT)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト