17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M11-M14 スクリューエキストラクター EA584BC-14

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M11-M14 スクリューエキストラクター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA584BC-14

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…クロムバナジウム鋼
・適合サイズ…M11/M14
・JAN:4518340257085

指定中の仕様・寸法情報

全長
72mm
材質
クロムバナジウム鋼
先端径(mm)
5.5
軸部外径(mm)
8.7
総重量
30g
シャンクサイズ(mm)
7.1
適合サイズ
M11~M14
下穴サイズ
6.5mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト