17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M2.5-M5 ドリル付エキストラクターセット EA584AB-10A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M2.5-M5 ドリル付エキストラクターセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA584AB-10A

2019年10月に販売終了となりました。

代替品は「EA584AB-27」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・<セット内容>…・ビット適合サイズ:M2.5/3(+ねじNo.1)
・ビット適合サイズ:M4/5(+ねじNo.2)
・替ドリル(1.5mm)
・替ドリル(2.0mm)
・専用スパナ
・専用六角レンチ(1.5mm)
・六角シャンク…6.35mm
・電動ドライバー用(正逆転付)
・焼入れ、ステンレスねじは使用不可
・JAN:4548745144772

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト