17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M4 ドリルエキストラクター(左回転) EA584A-4A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M4 ドリルエキストラクター(左回転)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA584A-4A

2025年06月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・M8以上は一連の作業で抜けます。
・電気ドリルの低速左回転(30/100rpm)で使用して下さい。
・ドリル材質…HSS
・能力…M4
・シャンク…直径3.5mm/六角3.2mm
・JAN:4548745169966

指定中の仕様・寸法情報

適応径
M4(差替え式での抜き取り。ドリル⇒エキストラクター)
シャンク径(mm)
Φ3.5/六角3.2
全長(mm)
32
単品/セット
単品
材質
HSS(ドリル材質)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト