17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー

通常単価(税別)
7,840
税込単価
8,624
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ケーブルサイズ…直径4/28mm・全長…160mm・JAN:4518340039896

詳細を確認

型番:

EA580WA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580WAの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
全長(mm)
160
適応サイズ
0.5~6.0mm2(ワイヤー)、Φ4~28(ケーブル)
JANコード
4518340039896

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580WA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,840
( 8,624 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ケーブルサイズ…直径4/28mm
・全長…160mm
・JAN:4518340039896

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0 -28.0mm ケーブルストリッパーの型番EA580WAのページです。 型番EA580WAに関する仕様情報を記載しております。
4.0 -28.0mm ケーブルストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー
4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)
4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)
4.5 -28.5mm ケーブルストリッパー
6.0 -29.0mm ケーブルストリッパー
4.0 -16.0mm ケーブルストリッパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,8403,2502,5708,34011,8464,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具--電線剥き工具
全長(mm)160145145--130
適応サイズ0.5~6.0mm2(ワイヤー)、Φ4~28(ケーブル)0.5~6.0mm2(ワイヤー)、Φ4~28(ケーブル)Φ4~28--Φ4.0~16.0
JANコード451834003989645487457480174548745748000--4548745737813
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング