17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.8-2.6m㎡ ワイヤーストリッパー

通常単価(税別)
2,220
税込単価
2,442
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・能力…ワイヤーストリッパー:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、...

詳細を確認

型番:

EA580SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580SAの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応サイズ
ワイヤーストリッパー:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー:5.1~5.8mm2(4~3AWG)
サイズ(W×D×H)mm
45×15×117
付属品
同軸用替刃(1枚)、縦裂き用替刃(1枚)
材質
ABS樹脂
重量(g)
98
JANコード
4548745918656
メーカー
SIGNET(シグネット)
型番
90940
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,220
( 2,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…ワイヤーストリッパー:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、
ケーブルストリッパー:5.1/5.8mm2(4/3AWG)
・サイズ(mm)…45(W)×15(D)×117(H)
・重量…98g
・材質…ABS樹脂
・付属品…同軸用替刃(1枚)、縦裂き用替刃(1枚)
・JAN:4548745918656

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.8-2.6m㎡ ワイヤーストリッパーの型番EA580SAのページです。 型番EA580SAに関する仕様情報を記載しております。
0.8-2.6m㎡ ワイヤーストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.8-2.6m㎡ ワイヤーストリッパー
0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12
1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー
0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)
0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-10
2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,22019,3264,1702,43813,685174,546
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
工具種類電線剥き工具-電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具
適応サイズワイヤーストリッパー:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー:5.1~5.8mm2(4~3AWG)-VA線1.6mm×2心・2.0mm×2心Φ0.60.03~10.0mm22.0~14.0mm2
サイズ(W×D×H)mm45×15×117-----
付属品同軸用替刃(1枚)、縦裂き用替刃(1枚)----バッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース
材質ABS樹脂本体:強化プラスチック刃:特殊工具鋼(油焼入)刃物用特殊鋼(焼入処理)ボディ:バネ鋼(オイル焼入焼戻処理済)、ハンドル:プラスチックファイバーグラス強化プラスチック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング