17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-10

通常単価(税別)
13,685
税込単価
15,054
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…200mm・能力(より線)…0.03/10.0mm2・皮むき長さ…3.0/18.0...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 適応電線
    より線
  • 全長 (mm)
    200
  • 適応サイズ
    0.03~10.0mm2
  • 材質
    ファイバーグラス強化プラスチック
  • 刃材材質
    特殊工具鋼(油焼入)
  • 重量(g)
    202
  • 皮むき長さ
    3.0~18.0mm
  • JANコード
    4548745744903
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番
    1240200

型番:

EA580KB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580KB-10の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
より線
全長(mm)
200
適応サイズ
0.03~10.0mm2
材質
ファイバーグラス強化プラスチック
刃材材質
特殊工具鋼(油焼入)
重量(g)
202
皮むき長さ
3.0~18.0mm
JANコード
4548745744903
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
1240200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580KB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,685
( 15,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…200mm
・能力(より線)…0.03/10.0mm2
・皮むき長さ…3.0/18.0mm
・重量…202g
・材質…本体:ファイバーグラス強化プラスチック、
刃:特殊工具鋼(油焼入)
・カッター付
・被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。
・JAN:4548745744903

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-10の型番EA580KB-10のページです。 型番EA580KB-10に関する仕様情報を記載しております。
0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-10
0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12
0.25-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-180
1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー
0.12~0.8mm 精密ワイヤーストリッパー EA580WJ-1
3mmx10m/4.5mmx30m フィッシュテープ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,68519,3268,2204,1705,94010,034
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具-圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具その他関連用品
適応電線より線--その他--
全長(mm)200-180180112-
適応サイズ0.03~10.0mm2-0.25~16.0mm2VA線1.6mm×2心・2.0mm×2心Φ0.12~0.8-
材質ファイバーグラス強化プラスチック本体:強化プラスチック刃:特殊工具鋼(油焼入)特殊工具鋼(バナジウム電炉鋼、鍛造油焼入)刃物用特殊鋼(焼入処理)-ガイドワイヤー:ステンレス、テープ:ポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング