17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

通常単価(税別)
14,566
税込単価
16,023
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・能力…単線用:0.5・1.2・1.6・2.0mm・皮むき長さ…4/20mm・全長…180...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 適応電線
    単線
  • 全長 (mm)
    180
  • 適応サイズ
    0.5・1.2・1.6・2.0mm
  • 仕上げ
    ニッケルクロームメッキ(ヘッド)、PVCカバー付(ハンドル)
  • 重量(g)
    400
  • 皮むき長さ
    4~20mm
  • JANコード
    4518340039704
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 型番
    1211180

型番:

EA580KA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580KA-2の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
単線
全長(mm)
180
適応サイズ
0.5・1.2・1.6・2.0mm
仕上げ
ニッケルクロームメッキ(ヘッド)、PVCカバー付(ハンドル)
重量(g)
400
皮むき長さ
4~20mm
JANコード
4518340039704
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
型番
1211180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580KA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,566
( 16,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…単線用:0.5・1.2・1.6・2.0mm
・皮むき長さ…4/20mm
・全長…180mm
・バネ付
・JAN:4518340039704

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパーの型番EA580KA-2のページです。 型番EA580KA-2に関する仕様情報を記載しております。
0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー
0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12
0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)
0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)
0.08-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,56619,32614,7694,8608,16020,390
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
工具種類電線剥き工具--電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
適応電線単線--その他-より線
全長(mm)180--165205180
適応サイズ0.5・1.2・1.6・2.0mm--0.2~6.0mm2(より線、単線)0.05~8mm2(0.13~8mm2(ワイヤーカッター能力)、0.5~6mm2(裸・絶縁端子)、7~8mm(イグニッションターミナル))0.08~6.0mm2(ストリッパー)、6.0mm2(ワイヤーカッター能力)
仕上げニッケルクロームメッキ(ヘッド)、PVCカバー付(ハンドル)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング