17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

通常単価(税別)
4,860
税込単価
5,346
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…165mm・1000V絶縁・能力…0.2/6.0mm2・JAN:451834052...

詳細を確認

型番:

EA580FV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580FVの仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
その他
全長(mm)
165
適応サイズ
0.2~6.0mm2(より線、単線)
JANコード
4518340527027
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580FV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,860
( 5,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…165mm
・1000V絶縁
・能力…0.2/6.0mm2
・JAN:4518340527027

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)の型番EA580FVのページです。 型番EA580FVに関する仕様情報を記載しております。
0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
スピカーケーブルカット
3
満足度:3.0
使用できましたが、たまに剥いた被服が詰まる事がありました。又長さを決める時のセットばらつきが起こり、長さばらつきが出ます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)
0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
0.08-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)
0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12
0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー
0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,86014,76920,39019,32614,5668,160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
工具種類電線剥き工具-電線剥き工具-電線剥き工具電線剥き工具
適応電線その他-より線-単線-
全長(mm)165-180-180205
適応サイズ0.2~6.0mm2(より線、単線)-0.08~6.0mm2(ストリッパー)、6.0mm2(ワイヤーカッター能力)-0.5・1.2・1.6・2.0mm0.05~8mm2(0.13~8mm2(ワイヤーカッター能力)、0.5~6mm2(裸・絶縁端子)、7~8mm(イグニッションターミナル))
JANコード4518340527027-4548745528411-45183400397044518340509764
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング