17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.25-8.0m㎡ IV線ストリッパー

通常単価(税別)
3,430
税込単価
3,773
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…180mm・能力(IV線)…1.25・2.0・3.5・5.5・8.0mm2・本体重...

詳細を確認

型番:

EA580EE-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580EE-3の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
その他
全長(mm)
180
適応サイズ
IV線1.25・2.0・3.5・5.5・8.0mm2
パッケージ重量
400g
材質
刃物用特殊鋼(焼入処理)
本体重量(ストッパー含まず)
360g
JANコード
4548745551730
メーカー
マーベル(MARVEL)
型番
MWS-C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA580EE-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,430
( 3,773 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…180mm
・能力(IV線)…1.25・2.0・3.5・5.5・8.0mm2
・本体重量(ストッパー含まず)…360g
・パッケージ重量…400g
・材質…刃物用特殊鋼(焼入処理)
・正確、確実に皮むきができる、透明ストッパー付
・JAN:4548745551730

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25-8.0m㎡ IV線ストリッパーの型番EA580EE-3のページです。 型番EA580EE-3に関する仕様情報を記載しております。
1.25-8.0m㎡ IV線ストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25-8.0m㎡ IV線ストリッパー
1.6・2.0mm(2芯用) VVF線ストリッパー
1.25mm2(2・3・4心用) VCTFワイヤーストリッパー
0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12
0.25-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) EA538KD-180
0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4304,1704,32019,3268,2202,438
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具-圧着工具・圧接工具電線剥き工具
適応電線その他その他その他---
全長(mm)180180180-180120
適応サイズIV線1.25・2.0・3.5・5.5・8.0mm2VA線1.6mm×2心・2.0mm×2心VCTF線1.25mm2×2心・3心・4心-0.25~16.0mm2Φ0.6
パッケージ重量400g390g390g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング