17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)

通常単価(税別)
7,912
税込単価
8,703
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…205mm・バネ付・ワイヤーストリッパー、カッター、端子圧着機能付・ワイヤーカッタ...

詳細を確認

型番:

EA580DM-1
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA580DM-1の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適合端子
その他
全長(mm)
205
適応サイズ
0.05~8mm2(0.13~8mm2(ワイヤーカッター能力)、0.5~6mm2(裸・絶縁端子)、7~8mm(イグニッションターミナル))
JANコード
4518340509764
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA580DM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,912
( 8,703 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…205mm
・バネ付
・ワイヤーストリッパー、カッター、端子圧着機能付
・ワイヤーカッター能力…0.13/8mm2
・圧着範囲…裸・絶縁端子:0.5/6mm2イグニッションターミナル:7/8mm
・調整ノブで均一な長さの被覆剥きが可能。剥き後の被覆ゴミはツール先端の穴から落ち、作業の手間をかけません。
・能力…0.05/8mm2
・JAN:4518340509764

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)の型番EA580DM-1のページです。 型番EA580DM-1に関する仕様情報を記載しております。
0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.05-8.0m㎡ ワイヤーストリッパー(圧着付)
0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
0.03-10m㎡ ワイヤーストリッパー EA580KB-12
0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)
0.08-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(自動調整)
0.5 -6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,91214,76919,3264,86020,3905,130
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
工具種類電線剥き工具--電線剥き工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具
適合端子その他----裸圧着端子
全長(mm)205--165180215
適応サイズ0.05~8mm2(0.13~8mm2(ワイヤーカッター能力)、0.5~6mm2(裸・絶縁端子)、7~8mm(イグニッションターミナル))--0.2~6.0mm2(より線、単線)0.08~6.0mm2(ストリッパー)、6.0mm2(ワイヤーカッター能力)0.5~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2(AWG:20~16、16~14、14~10)
JANコード4518340509764--451834052702745487455284114518340547896
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト