17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mm スクレーパー

通常単価(税別)
695
税込単価
765
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・刃材質…合金工具鋼・本体材質…ABS樹脂・刃形状…ストレートタイプ・全長…161mm・刃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    合金工具鋼
  • 刃幅 (mm)
    25
  • 刃厚
    0.3mm
  • 本体材質
    ABS樹脂
  • 付属品
    替刃×6枚、キャップ×1
  • 刃形状
    ストレートタイプ
  • 全長(L)
    161mm
  • メーカー型番
    T-25
  • メーカー
    オルファ(OLFA)

型番:

EA579HM-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA579HM-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
合金工具鋼
刃幅(mm)
25
刃厚
0.3mm
本体材質
ABS樹脂
付属品
替刃×6枚、キャップ×1
刃形状
ストレートタイプ
全長(L)
161mm
メーカー型番
T-25
メーカー
オルファ(OLFA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579HM-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
695
( 765 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…合金工具鋼
・本体材質…ABS樹脂
・刃形状…ストレートタイプ
・全長…161mm
・刃幅…25mm
・用途…ペンキ、サビ、汚れ落とし、ステッカーはがし、金属等の表面磨きや、ガラストップコンロの汚れ落としに最適
・薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。
・刃とエッジが使える特製刃です。3辺がエッジ、1辺のみ刃が付いています。(4面とも使用可能です)
・ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいの作業まで力加減で使えます。
・付属品…替刃×6枚、キャップ×1
・JAN:4518340212459

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mm スクレーパーの型番EA579HM-25のページです。 型番EA579HM-25に関する仕様情報を記載しております。
25mm スクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm スクレーパー
スクレーパーT-25・専用替刃
64mm スクレーパー(ステンレス製)
90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
40×100mm ガラススクレーパー
メーカーエスコオルファエスコエスコエスコエスコ
通常価格695319 -55017,8009,228578
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーその他スクレーパー
材質(刃)合金工具鋼合金工具鋼ステンレススチール
刃幅(mm)252564909540
刃厚0.3mm-0.6mm---
本体材質ABS樹脂----スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト