17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
315
税込単価
347
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…EA579HM-25用替刃・刃材質…合金工具鋼・刃幅…25mm・刃は4辺とも使えま...

詳細を確認

型番:

EA579HM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA579HM-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
合金工具鋼
その他
オプション
刃幅(mm)
25
刃厚
0.3mm
詳細タイプ
EA579HM-25用替刃
メーカー型番
XB7
メーカー
オルファ(OLFA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579HM-1
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315
( 347 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA579HM-25用替刃
・刃材質…合金工具鋼
・刃幅…25mm
・刃は4辺とも使えます。刃が付いているのは1辺だけです。
・入数…10枚入り
・JAN:4518340624535

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)の型番EA579HM-1のページです。 型番EA579HM-1に関する仕様情報を記載しております。
[EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)
スクレーパーT-25・専用替刃
45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)
90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
替刃(EA524L,EA524LS用)/5枚
メーカーエスコオルファエスコエスコエスコエスコ
通常価格315350 -31517,8009,228695
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他スクレーパーその他スクレーパーその他その他
材質(刃)合金工具鋼合金工具鋼合金工具鋼スチール
その他オプション-オプション--オプション
刃幅(mm)2525459095-
刃厚0.3mm-0.45mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト