17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

64mm スクレーパー(ステンレス製)

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…123mm・刃幅…64mm・刃材質…硬質ステンレスエッジ・用途…住まいの汚れ落し、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    64
  • 刃厚
    0.6mm
  • 全長(L)
    123mm
  • 刃先材質(詳細)
    硬質ステンレスエッジ
  • メーカー型番
    14B
  • メーカー
    オルファ(OLFA)

型番:

EA579HL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA579HL-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
64
刃厚
0.6mm
全長(L)
123mm
刃先材質(詳細)
硬質ステンレスエッジ
メーカー型番
14B
メーカー
オルファ(OLFA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579HL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…123mm
・刃幅…64mm
・刃材質…硬質ステンレスエッジ
・用途…住まいの汚れ落し、接着剤剥がし、ペンキ・錆落しなど様々に
・一方が直線刃、もう一方が曲線刃になっています。用途に応じ、引き抜き差替えてお使いください。
・JAN:4518340624450

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

64mm スクレーパー(ステンレス製)の型番EA579HL-1のページです。 型番EA579HL-1に関する仕様情報を記載しております。
64mm スクレーパー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
64mm スクレーパー(ステンレス製)
スクレーパー 鉄の爪64ミリ
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
25mm スクレーパー
90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
メーカーエスコオルファエスコエスコエスコエスコ
通常価格55060666569517,8009,228
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパーコーキングへらスクレーパースクレーパーその他
材質(刃)ステンレスステンレスステンレス合金工具鋼スチール
刃幅(mm)646417(先端) / 23(中程)259095
刃厚0.6mm-先端:0.55mm、根元:1.2mm0.3mm--
全長(L)123mm-260mm161mm1000mm1500mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト