17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

45mm スクレーパー

通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…180mm・刃幅…45mm・刃厚…0.45mm・重量…67g・材質…刃:SKS81...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    合金工具鋼
  • 刃幅 (mm)
    45
  • 刃厚
    0.45mm
  • 重量
    67g
  • 柄材質
    ポリプロピレン
  • 全長(L)
    180mm
  • 刃先材質(詳細)
    SKS81
  • メーカー型番
    202B
  • メーカー
    オルファ(OLFA)

型番:

EA579HH-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA579HH-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
合金工具鋼
刃幅(mm)
45
刃厚
0.45mm
重量
67g
柄材質
ポリプロピレン
全長(L)
180mm
刃先材質(詳細)
SKS81
メーカー型番
202B
メーカー
オルファ(OLFA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579HH-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…180mm
・刃幅…45mm
・刃厚…0.45mm
・重量…67g
・材質…刃:SKS81、ハンドル:ポリプロピレン
・かきとる・はがす・けずる等の様々な用途に使える便利なスクレーパーです。
・刃は用途に応じて4辺とも使えます。
・JAN:4548745132038

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45mm スクレーパーの型番EA579HH-10のページです。 型番EA579HH-10に関する仕様情報を記載しております。
45mm スクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45mm スクレーパー
240x215mm クロスカット用定規
90mm/1070mm スクレーパー(2本組)
39mm スクレーパー替刃(10枚)
39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)
50mm ステンレスヘラ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8801,7806,7839551,441940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパーその他スクレーパーその他その他樹脂柄へら
材質(刃)合金工具鋼ステンレススチールスチールステンレスステンレス
刃幅(mm)4524090202050
刃厚0.45mm0.6mm3.2mm0.26mm0.26mm1.2mm
重量67g123g760g約52g(ケース込み)約40g(ケース込み)70g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト