17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)【4個入り】

通常単価(税別)
315
税込単価
347
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・用途…EA579HH-10用替刃・刃幅…45mm・刃厚…0.45mm・刃材質…SKS81...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    合金工具鋼
  • その他
    オプション
  • 刃幅 (mm)
    45
  • 刃厚
    0.45mm
  • 刃先材質(詳細)
    SKS81
  • 詳細タイプ
    EA579HH-10用替刃
  • メーカー型番
    XB18
  • メーカー
    オルファ(OLFA)

型番:

EA579HH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA579HH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
合金工具鋼
その他
オプション
刃幅(mm)
45
刃厚
0.45mm
刃先材質(詳細)
SKS81
詳細タイプ
EA579HH-10用替刃
メーカー型番
XB18
メーカー
オルファ(OLFA)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579HH-1
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315
( 347 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…EA579HH-10用替刃
・刃幅…45mm
・刃厚…0.45mm
・刃材質…SKS81
・刃は用途に応じて4辺とも使えます。
・入数…4枚入り
・JAN:4518340363311

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)の型番EA579HH-1のページです。 型番EA579HH-1に関する仕様情報を記載しております。
45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)
[EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)
43mm 革たち(替刃式)
90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31531572517,8009,228665
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他スクレーパースクレーパーその他コーキングへら
材質(刃)合金工具鋼合金工具鋼合金工具鋼スチールステンレス
その他オプションオプション----
刃幅(mm)452543909517(先端) / 23(中程)
刃厚0.45mm0.3mm0.6mm--先端:0.55mm、根元:1.2mm

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト