17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムヘラ(白)

通常単価(税別)
690865
税込単価
759952
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

シリコンなど液状薬品の混ぜ合わせのほか、工作機械や研削機などの使用後の清掃にもご使用いただけます。

  • 商品タイプ
    パテベラ
  • 材質(刃)
    ゴム
  • 刃幅 (mm)
    120
  • 柄材質
  • ゴム部最高耐熱温度
    80℃
  • 刃先材質(詳細)
    天然ゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番ゴムサイズ全長材質柄材質
EA579DA-6120×55mm195mm天然ゴム
EA579DA-7120×60mm310mm天然ゴム

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 刃長

  • 柄の長さ

  • 全長(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃長

柄の長さ

全長(L)

最小発注数量
55mm
140mm
195mm
1個
60mm
250mm
310mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
1日目
865
( 952 )
1日目

詳細情報

基本情報

シリコンなど液状薬品の混ぜ合わせのほか、工作機械や研削機などの使用後の清掃にもご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムヘラ(白)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
油、水、切り粉などを取り除く際に
3
満足度:3.0
いつもは工具屋さんや商社から購入しておりますが、ミスミで他の商品を注文するついでに類似品であるこの商品を購入しました。工...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムヘラ(白)
3本組 ゴムベラ
パテベラ(青・白)
ゴムヘラ 130,135mm(平型)
250x130mm ゴムヘラ(櫛目形)
45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格690-1,930390 -1,229 -1,229315
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパテベラパテベラパテベラパテベラパテベラその他
材質(刃)ゴムゴム-ゴムゴム合金工具鋼
刃幅(mm)120150 / 95 / 120--25045
柄材質-合板材合板材-
ゴム部最高耐熱温度80℃80℃----

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング