17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムヘラ 130,135mm(平型)

通常単価(税別)
1,2291,404
税込単価
1,3521,544
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【用途】高粘度塗料、防水用塗料等の塗り伸ばしに使用します。サイズ:250×130mm刃材質:ウレタンゴ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パテベラ
  • 材質(刃)
    ゴム
  • 柄材質
    合板材
  • 形状
    平型ゴム刷毛
  • ゴム厚
    5mm
  • 刃先材質(詳細)
    クロロプレンゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 重量

  • 刃長

  • 全長(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

重量

刃長

全長(L)

最小発注数量
250
180g
22mm
130mm
1個
300
240g
26mm
135mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,229
( 1,352 )
1日目
1,404
( 1,544 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】高粘度塗料、防水用塗料等の塗り伸ばしに使用します。
サイズ:250×130mm
刃材質:ウレタンゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムヘラ 130,135mm(平型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムヘラ 130,135mm(平型)
250x130mm ゴムヘラ(櫛目形)
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
43mm 革たち(替刃式)
ゴムヘラ(白)
25mm スクレーパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,229-1,229665725690 -695
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプパテベラパテベラコーキングへらスクレーパーパテベラスクレーパー
材質(刃)ゴムゴムステンレス合金工具鋼ゴム合金工具鋼
柄材質合板材合板材ABS樹脂ABS樹脂-
形状平型ゴム刷毛くし目型ゴム刷毛----
ゴム厚5mm5mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング