17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

通常単価(税別)
5,361
税込単価
5,897
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…3点セット組・EA579BG-32A(32mmパティーナイフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    38 / 32 / 78
  • セット内容
    EA579BG-32A(32mm パティーナイフ)、EA579BG-38A(38mm ジョイントナイフー)、EA579BG-78A(78mm チゼルスクレーパー)、工具袋付
  • 刃厚
    約1.8mm
  • 付属品
    ハンマーヘッド付
  • 柄材質
    樹脂製ソフト
  • 腰の硬さ
  • グリップサイズ
    約113×35×22mm
  • 全長(L)
    215・215・230mm
  • 工具袋仕様
    材質:ナイロン、サイズ:290×100(H)mm

型番:

EA579BE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA579BEの仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
32 ~ 78
セット内容
EA579BG-32A(32mm パティーナイフ)、EA579BG-38A(38mm ジョイントナイフー)、EA579BG-78A(78mm チゼルスクレーパー)、工具袋付
刃厚
約1.8mm
付属品
ハンマーヘッド付
柄材質
樹脂製ソフト
腰の硬さ
グリップサイズ
約113×35×22mm
全長(L)
215・215・230mm
工具袋仕様
材質:ナイロン、サイズ:290×100(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579BE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,361
( 5,897 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3点セット組
・EA579BG-32A(32mmパティーナイフ)
・EA579BG-38A(38mmジョイントナイフー)
・EA579BG-78A(78mmチゼルスクレーパー)
・工具袋付
・パテナイフ仕様…・(刃材質):ステンレス
・(腰の強さ):硬
・(全長):215・215・230mm
・(グリップサイズ):約113×35×22mm
・(刃幅):32・38・78mm
・(刃厚):約1.8mm
・ハンマーヘッド付
・樹脂製ソフトハンドル
・長寿命のための二重中空グランドブレード
・耐久性のあるダイキャスト製ハンマーヘッド
・小型で軽量のパテナイフのセットです。
・工具袋仕様…・(材質):ナイロン
・(サイズ):290×100(H)mm
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4548745762792

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)の型番EA579BEのページです。 型番EA579BEに関する仕様情報を記載しております。
3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)
[ステンレス製]3本組スクレーパー
スクレーパーセット(4本組)
3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)
3本組 ゴムベラ
3本組 パティーナイフ(プラスティック製)
メーカーエスコエスコ日平機器エスコエスコエスコ
通常価格5,3616,6586,0544,2501,930700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパースクレーパーパテベラパテベラ
材質(刃)ステンレス-ステンレスステンレスゴム-
刃幅(mm)38 / 32 / 7850・75(直刃) / 70(斜刃)15 / 10 / 30 / 2332 / 32(曲刃) / 50(直刃)150 / 95 / 12038 / 150 / 75
セット内容EA579BG-32A(32mm パティーナイフ)、EA579BG-38A(38mm ジョイントナイフー)、EA579BG-78A(78mm チゼルスクレーパー)、工具袋付EA579AT-1(ストレートタイプ)×1本、EA579AT-2(ストレートタイプ)×1本、EA579AT-3(斜めタイプ)×1本-EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)・ナイロン製工具袋(290×100mm)付95×53mm、120×55mm、150×60mm×各1本-
刃厚約1.8mm1.8mm-1.8mm--

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト