17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

70mm スクレーパー(ステンレス製)

通常単価(税別)
2,224
税込単価
2,446
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・刃材質…ステンレス・ハンドル材質…エラストマー樹脂・斜めタイプ・腰の強さ…硬・全長…23...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    70
  • 刃厚
    1.8mm
  • 重量
    170g
  • 柄材質
    エラストマー樹脂
  • 腰の硬さ
  • 全長(L)
    230mm
  • メーカー型番
    SCR-N70
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)

型番:

EA579AT-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA579AT-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
70
刃厚
1.8mm
重量
170g
柄材質
エラストマー樹脂
腰の硬さ
全長(L)
230mm
メーカー型番
SCR-N70
メーカー
TJMデザイン(TaJIma)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579AT-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,224
( 2,446 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…ステンレス
・ハンドル材質…エラストマー樹脂
・斜めタイプ
・腰の強さ…硬
・全長…230mm
・刃幅…70mm
・重量…170g
・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。
・刃は、刃こぼれしにくい高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。
・角まで届く斜めカットブレード、壁際などエッジ作業に最適です。
・ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
・刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
・通電性があります。
・JAN:4548745751468

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70mm スクレーパー(ステンレス製)の型番EA579AT-3のページです。 型番EA579AT-3に関する仕様情報を記載しております。
70mm スクレーパー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70mm スクレーパー(ステンレス製)
75mm スクレーパー(ステンレス製)
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
64mm ペインターズツール(ハンマーヘッド)
76mm マルチツール(ステンレス製)
90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2242,3106651,4782,53717,800
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパーコーキングへらハンマーへらハンマーへらスクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレスステンレススチールステンレススチール
刃幅(mm)707517(先端) / 23(中程)647690
刃厚1.8mm-先端:0.55mm、根元:1.2mm約1.6mm1.8mm-
重量170g170g63g約69g111g810g(1本あたり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト