17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

76mm マルチツール(ステンレス製)

通常単価(税別)
2,537
税込単価
2,791
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・刃材質…ステンレス、焼入れ・ハンドル材質…耐溶剤性ナイロン・全長…205mm・刃幅…76...

詳細を確認

型番:

EA579AL-16A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA579AL-16Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンマーへら
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
76
刃厚
1.8mm
重量
111g
柄材質
耐溶剤性ナイロン
腰の硬さ
全長(L)
205mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579AL-16A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,537
( 2,791 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…ステンレス、焼入れ
・ハンドル材質…耐溶剤性ナイロン
・全長…205mm
・刃幅…76mm
・刃厚…1.8mm
・重量…111g
・腰の硬さ…硬
・ペイントバケツの蓋を開けることができます。
・貫通型、ハンマーヘッド付
・刃のアール部分はローラー刷毛をきれいにする時などに便利です。
・刃の中央、先端よりに釘抜きが付いています。
・JAN:4548745710557

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

76mm マルチツール(ステンレス製)の型番EA579AL-16Aのページです。 型番EA579AL-16Aに関する仕様情報を記載しております。
76mm マルチツール(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
76mm マルチツール(ステンレス製)
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
50mm ステンレスヘラ
64mm ペインターズツール(ハンマーヘッド)
75mm スクレーパー(ステンレス製)
70mm スクレーパー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5376659401,4782,3102,224
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプハンマーへらコーキングへら樹脂柄へらハンマーへらスクレーパースクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレスステンレススチールステンレスステンレス
刃幅(mm)7617(先端) / 23(中程)50647570
刃厚1.8mm先端:0.55mm、根元:1.2mm1.2mm約1.6mm-1.8mm
重量111g63g70g約69g170g170g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト