17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)

通常単価(税別)
3,558
税込単価
3,914
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…3本組・全長…218mm・刃幅…50mm・75mm・100m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パテベラ
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    50 / 75 / 100
  • セット内容
    3本組
  • グリップ材質
    ソフトグリップ
  • 付属品
    ハンマーヘッド付
  • 腰の硬さ
    中硬
  • 全長(L)
    218mm

型番:

EA579AK-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA579AK-400の仕様・寸法情報

商品タイプ
パテベラ
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
50 ~ 100
セット内容
3本組
グリップ材質
ソフトグリップ
付属品
ハンマーヘッド付
腰の硬さ
中硬
全長(L)
218mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579AK-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,558
( 3,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3本組
・全長…218mm
・刃幅…50mm・75mm・100mm
・刃材質…ステンレス
・腰の硬さ…中硬
・ソフトグリップ
・ハンマーヘッド付
・工具袋付
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4518340503243

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)の型番EA579AK-400のページです。 型番EA579AK-400に関する仕様情報を記載しております。
3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)
3本組 ジョイントナイフセット(軟)
76mm マルチツール(ステンレス製)
50mm ステンレスヘラ
4本組 スクレーパー
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5583,8002,5379402,2209,228
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパテベラハンマーへらハンマーへら樹脂柄へらスクレーパーその他
材質(刃)ステンレススチールステンレスステンレスステンレス
刃幅(mm)50 / 75 / 10038 / 76 / 51765015 / 9 / 36 / 4295
セット内容3本組3本組--4本組-
グリップ材質ソフトグリップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト