17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)

通常単価(税別)
9541,980
税込単価
1,0492,178
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ハンマーヘッド付。全長:218mm刃厚:1mm刃長:102mm材質:刃:ステンレス(SUS420J2)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パテベラ
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃厚
    1mm
  • グリップ材質
    ソフトグリップ
  • 付属品
    ハンマーヘッド付
  • 刃長
    102mm
  • 腰の硬さ
    中硬
  • 全長(L)
    218mm
  • 刃先材質(詳細)
    SUS420J2
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

重量

最小発注数量
50
約110g
1個
64
約110g
1個
75
約130g
1個
100
約150g
1個
150
約200g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
954
( 1,049 )
1日目
986
( 1,085 )
1日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
1,980
( 2,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンマーヘッド付。
全長:218mm
刃厚:1mm
刃長:102mm
材質:刃:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ソフトグリップ
腰の硬さ:中硬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
218mm ハード・パテベラ(ステンレス製)
ソフト・パテベラ(ステンレス製)
3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)
チゼルスクレーパー(直/曲)
2本組 スクレーパー
ポリエチレンヘラ(高分子)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格954-844 -4,2501,227 -1,9972,108 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパテベラパテベラスクレーパースクレーパースクレーパーパテベラ
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス樹脂
刃厚1mm0.5mm1.8mm1.8mm1.9mm2mm
グリップ材質ソフトグリップソフトグリップ-ソフトグリップ--
付属品ハンマーヘッド付--ハンマーヘッド付--

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング