17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

通常単価(税別)
4,250
税込単価
4,675
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…3本組セット・EA579AK-41(32mm直・チゼルスクレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    32 / 32(曲刃) / 50(直刃)
  • セット内容
    EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)・ナイロン製工具袋(290×100mm)付
  • 刃厚
    1.8mm
  • 刃長
    105mm
  • 腰の硬さ
  • 刃形状
    EA579AK-42のみ約15度曲刃タイプ、EA579AK-41・43は直刃タイプ
  • 全長(L)
    225mm

型番:

EA579AK-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA579AK-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
32 / 32(曲刃) / 50(直刃)
セット内容
EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)・ナイロン製工具袋(290×100mm)付
刃厚
1.8mm
刃長
105mm
腰の硬さ
刃形状
EA579AK-42のみ約15度曲刃タイプ、EA579AK-41・43は直刃タイプ
全長(L)
225mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579AK-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,250
( 4,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3本組セット
・EA579AK-41(32mm直・チゼルスクレーパー)
・EA579AK-42(32mm曲・チゼルスクレーパー)
・EA579AK-43(50mm直・チゼルスクレーパー)
・ナイロン製工具袋(290×100mm)付
・材質…ステンレス
・ソフトグリップ
・ハンマーヘッド付
・刃形状…EA579AK-42のみ約15度曲刃タイプ
EA579AK-41・43は直刃タイプ
・全長…225mm
・刃幅…直刃:32mm、50mm、
曲刃:32mm
・刃長…105mm
・刃厚…1.8mm
・腰の強さ…硬
・工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
・JAN:4548745762587

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)の型番EA579AK-100のページです。 型番EA579AK-100に関する仕様情報を記載しております。
3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
50mm ステンレスヘラ
64mm ペインターズツール(ハンマーヘッド)
2本組 スクレーパー
4本組 スクレーパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2506659401,4781,9972,220
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパーコーキングへら樹脂柄へらハンマーへらスクレーパースクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレスステンレススチールステンレスステンレス
刃幅(mm)32 / 32(曲刃) / 50(直刃)17(先端) / 23(中程)506430 / 4515 / 9 / 36 / 42
セット内容EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)・ナイロン製工具袋(290×100mm)付---2本組4本組
刃厚1.8mm先端:0.55mm、根元:1.2mm1.2mm約1.6mm1.9mm1.7mm
よく一緒に購入される商品

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト