17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4本組 コーキングヘラ

通常単価(税別)
2,330
税込単価
2,563
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…4本組セットヘラ幅:20・25・35・12mm各1本・用途…コーキング材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーキングへら
  • 材質(刃)
    ステンレス
  • 刃幅 (mm)
    25 / 12 / 20 / 35
  • セット内容
    4本組
  • 刃厚
    0.2mm
  • 柄材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 腰の硬さ
    ソフトタイプ
  • 柄の長さ
    90mm、95mm
  • ヘラ長
    85mm、90mm、70mm、90mm
  • 全長(L)
    175mm、185mm、165mm、185mm

型番:

EA579AF-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA579AF-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーキングへら
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
12 ~ 35
セット内容
4本組
刃厚
0.2mm
柄材質
ポリプロピレン(PP)
腰の硬さ
ソフトタイプ
柄の長さ
90mm、95mm
ヘラ長
85mm、90mm、70mm、90mm
全長(L)
175mm、185mm、165mm、185mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579AF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,330
( 2,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…4本組セット
ヘラ幅:20・25・35・12mm各1本
・用途…コーキング材の塗込み作業、パテのうめ込み作業に
・材質…刃:ステンレス
柄:ポリプロピレン(PP)
・腰の強さ…ソフトタイプ
・全長…1:175mm
2:185mm
3:165mm
4:185mm
・ヘラ長…1:85mm
2:90mm
3:70mm
4:90mm
・ヘラ幅…1:20mm
2:25mm
3:35mm
4:12mm
・柄の長さ…1:90mm
234:95mm
・刃厚…0.2mm
・JAN:4518340057982

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組 コーキングヘラの型番EA579AF-2のページです。 型番EA579AF-2に関する仕様情報を記載しております。
4本組 コーキングヘラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組 コーキングヘラ
4本組 コーキングヘラ 150~200mm
3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
4本組 ヘラセット(ジュラコン製)
2本組 スクレーパー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,3301,8504,2506651,1301,997
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプコーキングへらコーキングへらスクレーパーコーキングへら樹脂柄へらスクレーパー
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレス-ステンレス
刃幅(mm)25 / 12 / 20 / 3510 / 12 / 14 / 632 / 32(曲刃) / 50(直刃)17(先端) / 23(中程)-30 / 45
セット内容4本組4本組EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー) ・EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)・ナイロン製工具袋(290×100mm)付-コーナー用×1本、先端刃幅:15mm、10mm、5mm 各1本2本組
刃厚0.2mm0.2mm1.8mm先端:0.55mm、根元:1.2mm-1.9mm

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト