17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コーキングヘラ NO.4
ハンディ・クラウン
30,33,40mm ヘラ
エスコ
125ミリ充電式マルノコ HS007G/8G
マキタ

17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)

通常単価(税別)
665
税込単価
732
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・刃材質…ステンレス・柄材質…ABS樹脂・全長…260mm・刃幅…17mm(先端)、23m...

詳細を確認

型番:

EA579AF-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA579AF-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
コーキングへら
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
17(先端) / 23(中程)
刃厚
先端:0.55mm、根元:1.2mm
重量
63g
刃長
125mm
柄材質
ABS樹脂
腰の硬さ
中軟
金属の硬さ
ロックウェル(HRC)5~10°
全長(L)
260mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579AF-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665
( 732 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…ステンレス
・柄材質…ABS樹脂
・全長…260mm
・刃幅…17mm(先端)、23mm(中程)
・刃長…125mm
・重量…63g
・刃厚…先端:0.55mm、根元:1.2mm
・金属の硬さ…ロックウェル(HRC)5~10°
・腰の強さ…中軟
・用途…コーキング材の塗り込み作業、パテ埋め作業に
・JAN:4548745277548

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)の型番EA579AF-12のページです。 型番EA579AF-12に関する仕様情報を記載しております。
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
43mm 革たち(替刃式)
64mm スクレーパー(ステンレス製)
76mm マルチツール(ステンレス製)
25mm スクレーパー
90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6657255502,53769517,800
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコーキングへらスクレーパースクレーパーハンマーへらスクレーパースクレーパー
材質(刃)ステンレス合金工具鋼ステンレスステンレス合金工具鋼スチール
刃幅(mm)17(先端) / 23(中程)4364762590
刃厚先端:0.55mm、根元:1.2mm0.6mm0.6mm1.8mm0.3mm-
重量63g--111g-810g(1本あたり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト