17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4本組 ヘラセット(ジュラコン製)

通常単価(税別)
1,130
税込単価
1,243
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】<セット内容>4本組セットコーナー用×1本先端刃幅…15mm、10mm、5mm各1本・材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    樹脂柄へら
  • セット内容
    コーナー用×1本、先端刃幅:15mm、10mm、5mm 各1本
  • 材質
    ポリアセタール樹脂
  • 先端厚み
    1mm
  • 全長(L)
    コーナー用:185mm、15mm幅:205mm、10mm幅:185mm、5mm幅:175mm

型番:

EA579AD-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番先端厚みセット内容
全長先幅
EA579AD-51mm175mm5mm
185mm10mm
205mm15mm
185mmコーナー用

EA579AD-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂柄へら
セット内容
コーナー用×1本、先端刃幅:15mm、10mm、5mm 各1本
材質
ポリアセタール樹脂
先端厚み
1mm
全長(L)
コーナー用:185mm、15mm幅:205mm、10mm幅:185mm、5mm幅:175mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA579AD-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130
( 1,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>4本組セット
コーナー用×1本
先端刃幅…15mm、10mm、5mm各1本
・材質…ジュラコン(ポリアセタール樹脂)
・用途…クロスの仕上げ、サッシ周りのコーキング仕上げ、サイディング仕上げ用
・全長…コーナー用:185mm、15mm幅:205mm、10mm幅:185mm、5mm幅:175mm
・先端厚み…1mm
・先端が45°に面取りされているので、ぶれが少なく、コーキングがはみ出さないので、きれいに仕上げることができます。
・先端を好みの形にカットできます。
・軽くて弾力性に優れた樹脂製。壁やタイルを傷つけません。
・JAN:4518340661721

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組 ヘラセット(ジュラコン製)の型番EA579AD-5のページです。 型番EA579AD-5に関する仕様情報を記載しております。
4本組 ヘラセット(ジュラコン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組 ヘラセット(ジュラコン製)
4本組 コーキングヘラ
4本組 コーキングヘラ 150~200mm
3本組 ゴムベラ
195mm パテベラ(プラスチック製)
70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1302,3301,8501,930370 -2,324
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ樹脂柄へらコーキングへらコーキングへらパテベラパテベラスクレーパー
セット内容コーナー用×1本、先端刃幅:15mm、10mm、5mm 各1本4本組4本組95×53mm、120×55mm、150×60mm×各1本--
材質ポリアセタール樹脂---プラスチック(ポリアセタール)-
先端厚み1mm----3.2mm
全長(L)コーナー用:185mm、15mm幅:205mm、10mm幅:185mm、5mm幅:175mm175mm、185mm、165mm、185mm150mm、170mm、195mm、200mm195mm195mm560mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト