17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

9mm/3-5mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/100組) EA576MV-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

9mm/3-5mm カシメピン(鉄ニッケルメッキ/100組)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA576MV-21

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・頭径…9mm
・被材の厚み…約3.0/5.0mm
・全長…8.5mm
・足長…約6mm
・下穴…3mm
・材質…鉄、ニッケルメッキ
・重量…86g
・入数…100組
・JAN:4548745908978

指定中の仕様・寸法情報

頭径
9mm
下穴
3mm
入数
100組
全長
8.5mm
材質
鉄、ニッケルメッキ
被材の厚み
約3.0~5.0mm
足長
約6mm
重量
86g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト