17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7mm 両面ハトメパンチセット EA576MB-107

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

7mm 両面ハトメパンチセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA576MB-107

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・<セット内容>…
・プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)
・穴あけポンチ(7mm)
・ポンチ用下敷き
・両面ハトメ(アルミ製):50組
・ハトメ内径…7mm
・適用厚…2.5mmまで
・総重量…343g
・材質…プライヤー:鉄+ABS樹脂、ポンチ:鉄、穴開け用下敷き:合成ゴム
・用途…袋物、カーテン、服飾などの穴の補強、アクセントに使用
・JAN:4548745758382

指定中の仕様・寸法情報

材質
プライヤー:鉄+ABS樹脂、ポンチ:鉄、穴開け用下敷き:合成ゴム
ハトメ入数
50組
適用厚
2.5mmまで
ハトメ内径
7mm
総重量
343g
用途
袋物、カーテン、服飾などの穴の補強、アクセントに使用

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト