ツール用品技術窓口

2-49mm 革ポンチキット(29個組)

通常単価(税別)
47,806
税込単価
52,587
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…・ハンドル(EA576F-510)・チャック(EA576F-511)・セ...

詳細を確認

型番:

EA576F-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA576F-52の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポンチ
ポンチ詳細種類
パッキン
寸法(mm)
Φ2 / Φ3 / Φ4 / Φ5 / Φ6 / Φ7 / Φ8 / Φ9 / Φ10 / Φ11 / Φ13 / Φ15 / Φ17 / Φ19 / Φ21 / Φ23 / Φ25 / Φ27 / Φ29 / Φ31 / Φ33 / Φ35 / Φ37 / Φ39 / Φ41 / Φ43 / Φ45 / Φ47 / Φ49
ケースサイズ
320(W)×50(D)×245(H)mm
ケース材質
ポリプロピレン
チャックサイズ
Φ57×32(H)mm
チャック重量
265g
ハンドルサイズ
81(W)×38(D)×160(H)mm
ハンドル重量
545g
総重量
2.7kg
<セット内容>
ポンチ×29個、衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、チャック(EA576F-511)×1個、センターピン×1個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA576F-52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,806
( 52,587 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ハンドル(EA576F-510)
・チャック(EA576F-511)
・センターピン
・替刃(29個)…直径2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39、41、43、45、47、49mm
・ハンドルサイズ…81(W)×38(D)×160(H)mm
・チャックサイズ…直径57×32(H)mm
・ハンドル重量…545g
・チャック重量…265g
・総重量…2.7kg
・ケースサイズ…320(W)×50(D)×245(H)mm
・ケース材質…ポリプロピレン
・打ちつけやすいハンマー形状
・2個の刃がハンドルに取り付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます。
・JAN:4548745766615

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2-49mm 革ポンチキット(29個組)の型番EA576F-52のページです。 型番EA576F-52に関する仕様情報を記載しております。
2-49mm 革ポンチキット(29個組)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
リング形状の金網カット
4
満足度:4.0
リング形状の金網カット用に購入予定です.ポンチを組み合わせて使用できるようです.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2-49mm 革ポンチキット(29個組)
2-50mm 革ポンチキット(29個組)
3-30mm 革ポンチキット(15個組)
2-60mm 革ポンチキット(34個+420mmカッター付)
革ポンチセット EA576F-21
5-25mm 革ポンチセット(10個組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格47,80647,80627,25085,04813,06921,801
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
ポンチ詳細種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
寸法(mm)Φ10 / Φ11 / Φ13 / Φ15 / Φ17 / Φ19 / Φ2 / Φ21 / Φ23 / Φ25 / Φ27 / Φ29 / Φ3 / Φ31 / Φ33 / Φ35 / Φ37 / Φ39 / Φ4 / Φ41 / Φ43 / Φ45 / Φ47 / Φ49 / Φ5 / Φ6 / Φ7 / Φ8 / Φ9Φ10 / Φ12 / Φ14 / Φ16 / Φ18 / Φ2 / Φ20 / Φ22 / Φ24 / Φ26 / Φ28 / Φ3 / Φ30 / Φ32 / Φ34 / Φ36 / Φ38 / Φ4 / Φ40 / Φ42 / Φ44 / Φ46 / Φ48 / Φ5 / Φ50 / Φ6 / Φ7 / Φ8 / Φ9Φ10 / Φ12 / Φ14 / Φ16 / Φ18 / Φ20 / Φ22 / Φ24 / Φ26 / Φ28 / Φ3 / Φ30 / Φ4 / Φ6 / Φ8Φ10 / Φ12 / Φ14 / Φ16 / Φ18 / Φ2 / Φ20 / Φ22 / Φ24 / Φ26 / Φ28 / Φ3 / Φ30 / Φ32 / Φ34 / Φ36 / Φ38 / Φ4 / Φ40 / Φ42 / Φ44 / Φ46 / Φ48 / Φ5 / Φ50 / Φ52 / Φ54 / Φ56 / Φ58 / Φ6 / Φ60 / Φ7 / Φ8 / Φ9--
ケースサイズ320(W)×50(D)×245(H)mm320(W)×50(D)×245(H)mm220(W)×40(D)×160(H)mm380(W)×55(D)×330(H)mm200×70×30mm-
ケース材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンスチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング