17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3.3-6.2mm シートメタルパンチャー EA576BB

3.3-6.2mm シートメタルパンチャー

通常単価(税別)
27,388
税込単価
30,127
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・穴サイズ…3.3・4.1・4.9・6.2mm(交換式)・口開き…8mm・口深さ…43mm...

詳細を確認
  • パンチ能力(アルミニウム)
    φ3.3(3.0mm)・φ4.1(2.0mm)・φ4.9(2.0mm)・φ6.2(1.5mm)
  • パンチ能力(ステンレス)
    φ3.3(1.2mm)・φ4.1(1.0mm)・φ4.9(0.8mm)・φ6.2(0.5mm)
  • 重量
    965g
  • パンチ能力(鉄板)
    φ3.3(1.5mm)・φ4.1(1.5mm)・φ4.9(1.2mm)・φ6.2(0.8mm)
  • 全長
    270mm
  • 口深さ
    43mm
  • 口開き
    8mm
  • 穴サイズ
    3.3・4.1・4.9・6.2mm(交換式)

型番:

EA576BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・穴サイズ…3.3・4.1・4.9・6.2mm(交換式)
・口開き…8mm
・口深さ…43mm
・全長…270mm
・重量…965g
・パンチ能力(アルミニウム)…直径3.3(3.0mm)・直径4.1(2.0mm)・直径4.9(2.0mm)・直径6.2(1.5mm)
・パンチ能力(鉄板)…直径3.3(1.5mm)・直径4.1(1.5mm)・直径4.9(1.2mm)・直径6.2(0.8mm)
・パンチ能力(ステンレス)…直径3.3(1.2mm)・直径4.1(1.0mm)・直径4.9(0.8mm)・直径6.2(0.5mm)
・JAN:4518340590632

EA576BBの仕様・寸法情報

パンチ能力(アルミニウム)
φ3.3(3.0mm)・φ4.1(2.0mm)・φ4.9(2.0mm)・φ6.2(1.5mm)
パンチ能力(ステンレス)
φ3.3(1.2mm)・φ4.1(1.0mm)・φ4.9(0.8mm)・φ6.2(0.5mm)
重量
965g
パンチ能力(鉄板)
φ3.3(1.5mm)・φ4.1(1.5mm)・φ4.9(1.2mm)・φ6.2(0.8mm)
全長
270mm
口深さ
43mm
口開き
8mm
穴サイズ
3.3・4.1・4.9・6.2mm(交換式)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA576BB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,388
( 30,127 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴サイズ…3.3・4.1・4.9・6.2mm(交換式)
・口開き…8mm
・口深さ…43mm
・全長…270mm
・重量…965g
・パンチ能力(アルミニウム)…直径3.3(3.0mm)・直径4.1(2.0mm)・直径4.9(2.0mm)・直径6.2(1.5mm)
・パンチ能力(鉄板)…直径3.3(1.5mm)・直径4.1(1.5mm)・直径4.9(1.2mm)・直径6.2(0.8mm)
・パンチ能力(ステンレス)…直径3.3(1.2mm)・直径4.1(1.0mm)・直径4.9(0.8mm)・直径6.2(0.5mm)
・JAN:4518340590632

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3.3-6.2mm シートメタルパンチャーの型番EA576BBのページです。 型番EA576BBに関する仕様情報を記載しております。
3.3-6.2mm シートメタルパンチャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.3-6.2mm シートメタルパンチャー
6.4mm 英字 刻印セット
4.8mm 英字 刻印セット
9.5mm 英字・数字 刻印セット
4.8mm 英字・数字 刻印セット EA591HT-5
4.8mm 英字・数字 刻印セット EA591HN-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格27,38821,20014,78936,15839,92721,200
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
パンチ能力(アルミニウム)φ3.3(3.0mm)・φ4.1(2.0mm)・φ4.9(2.0mm)・φ6.2(1.5mm)-----
パンチ能力(ステンレス)φ3.3(1.2mm)・φ4.1(1.0mm)・φ4.9(0.8mm)・φ6.2(0.5mm)-----
重量965g1359g965g4304g2250g1700g
パンチ能力(鉄板)φ3.3(1.5mm)・φ4.1(1.5mm)・φ4.9(1.2mm)・φ6.2(0.8mm)-----
全長270mm67mm60mm70mm70mm60mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング