17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300g/30mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄) EA575YG-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

300g/30mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575YG-3

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ハンマーヘッド材質…スチール
・柄材質…グラスファイバー
・グリップ材質…焼付ゴムグリップ
・打撃面…スムース
・頭重量…300g
・頭径…30×28mm
・全長…330mm
・頭部長…126mm
・総重量…480g
・JAN:4518340422278

指定中の仕様・寸法情報

グリップ材質
焼付ゴムグリップ
全長
330mm
ハンマーヘッド材質
スチール
頭重量
300g
頭径
30×28mm
打撃面
スムース
柄材質
グラスファイバー
総重量
480g
頭部長
126mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト