17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

225g/28mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄) EA575YG-2

225g/28mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ハンマーヘッド材質…スチール・柄材質…グラスファイバー・グリップ材質…焼付ゴムグリップ・...

詳細を確認
  • グリップ材質
    焼付ゴムグリップ
  • 全長
    330mm
  • ハンマーヘッド材質
    スチール
  • 頭重量
    225g
  • 頭径
    28×26mm
  • 打撃面
    スムース
  • 柄材質
    グラスファイバー
  • 総重量
    450g
  • 頭部長
    118mm

型番:

EA575YG-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA575YG-2の仕様・寸法情報

グリップ材質
焼付ゴムグリップ
全長
330mm
ハンマーヘッド材質
スチール
頭重量
225g
頭径
28×26mm
打撃面
スムース
柄材質
グラスファイバー
総重量
450g
頭部長
118mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575YG-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンマーヘッド材質…スチール
・柄材質…グラスファイバー
・グリップ材質…焼付ゴムグリップ
・打撃面…スムース
・頭重量…225g
・頭径…28×26mm
・全長…330mm
・頭部長…118mm
・総重量…450g
・JAN:4518340422148

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

225g/28mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)の型番EA575YG-2のページです。 型番EA575YG-2に関する仕様情報を記載しております。
225g/28mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
225g/28mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)
1400g/φ66x380mm 無反動ハンマー
310g/20x265mm ミニハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)
50mmx 650g ショックレスハンマー(ウレタン)
56mmx 900g ショックレスハンマー(ウレタン)
62mmx1350g ショックレスハンマー(ウレタン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,80016,6801,6709,4209,34011,770
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
グリップ材質焼付ゴムグリップ-----
全長330mm-265mm360mm390mm450mm
ハンマーヘッド材質スチール-----
頭重量225g-135g650g900g1350g
頭径28×26mm-20mm50mm56mm62mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング