17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

900g 両頭ハンマー EA575XC-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

900g 両頭ハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575XC-1

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…炭素工具鋼熱処理済
・ゴムグリップ付
・頭径…32mm
・頭重量…0.9kg
・全長…285mm
・JAN:4518340758117

指定中の仕様・寸法情報

全長
285mm
材質
炭素工具鋼熱処理済
頭重量
0.9kg
頭径
32mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト