17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

62mmx1350g ショックレスハンマー(ウレタン) EA575WX-62

62mmx1350g ショックレスハンマー(ウレタン)

通常単価(税別)
11,770
税込単価
12,947
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)・用途…精密金型製作、機械...

詳細を確認
  • 全長
    450mm
  • 用途
    精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。
  • 材質
    頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
  • 頭重量
    1350g
  • 頭径
    62mm

型番:

EA575WX-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長用途材質頭重量
EA575WX-62450mm精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)1350g

EA575WX-62の仕様・寸法情報

全長
450mm
用途
精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。
材質
頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
頭重量
1350g
頭径
62mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WX-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,770
( 12,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
・用途…精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。
・頭径…62mm
・頭重量…1350g
・全長…450mm
・JAN:4518340379060

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

62mmx1350g ショックレスハンマー(ウレタン)の型番EA575WX-62のページです。 型番EA575WX-62に関する仕様情報を記載しております。
62mmx1350g ショックレスハンマー(ウレタン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
62mmx1350g ショックレスハンマー(ウレタン)
56mmx 900g ショックレスハンマー(ウレタン)
50mmx 650g ショックレスハンマー(ウレタン)
700g/25x310mm ダクトハンマー
1400g/φ66x380mm 無反動ハンマー
1.35kg/250mm 両頭ハンマー(ショートハンドル)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,7709,3409,4203,07016,68011,191
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
全長450mm390mm360mm310mm-250mm
用途精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。精密金型製作、機械等の修理、ジグ等の取付・取り外しに。板金用精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け・取り外しに-
材質頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)頭:ウレタン樹脂、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)ヘッド:炭素工具鋼柄:銅管-頭:炭素鋼、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
頭重量1350g900g650g--1350g
頭径62mm56mm50mm35mm-31mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング