17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

35mm 交換ヘッド(EA575WW-3用) EA575WW-13

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

35mm 交換ヘッド(EA575WW-3用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575WW-13

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・適合本体…EA575WW-1/-7
・頭径(W1)…35mm
・サイズ…W2:直径17mm、H1:33mm、H2:13.6mm
・ロールピンサイズ…A:直径5mm、B:35mm
・材質…銅
・硬度…HB80°
・付属品…ロールピン(1本)
・JAN:4548745898224

指定中の仕様・寸法情報

付属品
ロールピン(1本)
材質
硬度
HB80°
適合本体
EA575WW-3

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト