17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60mmx 410g 木ハンマー EA575WV-84

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

60mmx 410g 木ハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575WV-84

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・頭サイズ…直径60×150mm
・全長…360mm
・全重量…410g
・材質…樫
※全長にはヘッドから突き出た部分の長さ20mmを含みます。
・JAN:4548745905489

指定中の仕様・寸法情報

頭サイズ
φ60×150mm
全長
360mm
材質
樫※全長にはヘッドから突き出た部分の長さ20mmを含みます。
全重量
410g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト