17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1400g/φ36x340mm 銅ハンマー EA575WV-64

1400g/φ36x340mm 銅ハンマー

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・頭サイズ…直径36×119mm・全長…340mm・全重量…1400g・材質…頭:銅、柄:...

詳細を確認
  • 頭サイズ
    φ36×119mm
  • 全長
    340mm
  • 用途
    ジグの取付け、機械の修理、金型作業に
  • 材質
    頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)
  • ヘッド硬度
    HB80°
  • 全重量
    1400g

型番:

EA575WV-64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番頭サイズ全長用途材質
EA575WV-64φ36×119mm340mmジグの取付け、機械の修理、金型作業に頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)

EA575WV-64の仕様・寸法情報

頭サイズ
φ36×119mm
全長
340mm
用途
ジグの取付け、機械の修理、金型作業に
材質
頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)
ヘッド硬度
HB80°
全重量
1400g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA575WV-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭サイズ…直径36×119mm
・全長…340mm
・全重量…1400g
・材質…頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)
・ヘッド硬度…HB80°
・用途…ジグの取付け、機械の修理、金型作業に
・頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靱性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
・2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。
・JAN:4548745903348

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1400g/φ36x340mm 銅ハンマーの型番EA575WV-64のページです。 型番EA575WV-64に関する仕様情報を記載しております。
1400g/φ36x340mm 銅ハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1400g/φ36x340mm 銅ハンマー
ライトン銅ハンマー
1400g/φ36x390mm 銅ハンマー
1000g/φ32x300mm 銅ハンマー
560g/φ25x280mm 銅ハンマー
700g/25x310mm ダクトハンマー
メーカーエスコオーエッチ工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格14,5005,823 -11,7609,8306,4103,070
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
頭サイズφ36×119mm-φ36×119mmφ32×107mmφ25×88mm-
全長340mm-390mm300mm280mm310mm
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業に-ジグの取付け、機械の修理、金型作業にジグの取付け、機械の修理、金型作業にジグの取付け、機械の修理、金型作業に板金用
材質頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)-頭:銅、柄:木頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)頭:銅、柄:ポリプロピレン(2重成形)ヘッド:炭素工具鋼柄:銅管
ヘッド硬度HB80°-HB80°HB80°HB80°-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング