17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

320g/φ19x260mm 鉛ハンマー EA575WV-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

320g/φ19x260mm 鉛ハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575WV-21

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・頭サイズ…直径19×62mm
・全長…260mm
・全重量…320g
・材質…頭:鉛、柄:木
・ヘッド硬度…HRL55°
・用途…機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に
・鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。
・打撃力の微調整がしやすいです。
・JAN:4548745896688

指定中の仕様・寸法情報

頭サイズ
φ19×62mm
全長
260mm
用途
機械の組立て、微調節作業、鈑金作業に
材質
頭:鉛、柄:木
ヘッド硬度
HRL55°
全重量
320g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト