17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

550g/φ27x390mm ネイルハンマー EA575WN-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

550g/φ27x390mm ネイルハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575WN-2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ハンマーヘッド材質…炭素工具鋼
・柄材質…グラスファイバー
・クリップ材質…ゴム
・打撃面…ギザ付
・頭径…27mm
・全長…390mm
・頭部長…127mm
・釘抜き部分幅…20mm
・全重量…550g
・JAN:4518340437418

指定中の仕様・寸法情報

釘抜き部分幅
20mm
クリップ材質
ゴム
全長
390mm
ハンマーヘッド材質
炭素工具鋼
頭径
27mm
全重量
550g
打撃面
ギザ付
柄材質
グラスファイバー
頭部長
127mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト