17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.3kg/300mm 両頭ハンマー EA575WL-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1.3kg/300mm 両頭ハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575WL-12

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・頭サイズ(対辺×長さ)…42×118mm
・全長…300mm
・頭重量…1300g
・材質…頭:機械構造用炭素鋼(S53C)、柄:ポリプロピレン
・焼入硬度…平頭HRC44/50°
・2重成形されたポリプロプレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。
・JAN:4548745904765

指定中の仕様・寸法情報

全長
300mm
材質
頭:機械構造用炭素鋼(S53C)、柄:ポリプロピレン
頭重量
1300g
頭サイズ(対辺×長さ)
42×118mm
焼入硬度
平頭HRC44~50°
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト