17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ケレンハンマー

通常単価(税別)
2,4302,590
税込単価
2,6732,849
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・握り直しの必要がなく、効率良く作業できます【用途】・溶接作業のカス取りや鉄錆落とし作業用にお...

詳細を確認
  • 焼入れした硬いものを叩くと刃先が欠ける場合がありますので、気を付けてください。
  • 先端にヒビ割れが確認された場合は、使用を中止してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヘッド全長

ヘッド幅(刃幅)

重量

JANコード

型番

最小発注数量
150mm
20mm
430g
4518340758056
00137
1個
160mm
24mm
500g
4518340758063
00138
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,430
( 2,673 )
1日目
2,590
( 2,849 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り直しの必要がなく、効率良く作業できます
【用途】
・溶接作業のカス取りや鉄錆落とし作業用にお使いください

ご注意

  • 焼入れした硬いものを叩くと刃先が欠ける場合がありますので、気を付けてください。
  • 先端にヒビ割れが確認された場合は、使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケレンハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケレンハンマー
340g/285mm 溶接チッピングハンマー
397g/285mm 溶接チッピングハンマー
0-40mm/280mm溶解用ロッキングプライヤー(可動式)EA533WB-21
溶接・チッピングハンマー
燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコNCR
通常価格2,430-6,34110,5008,2901,940 -4,016 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長330mm285mm-280mm--
ヘッド材質炭素工具鋼製特殊鋼スチール-機械構造用炭素鋼(S53C)-
頭形状両頭に刃があるタイプ-----
柄材質ヒッコリー衝撃吸収ナイロン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング