17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

250g/420mm テストハンマー EA575WE-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

250g/420mm テストハンマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575WE-2

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・用途…電車・バス・車の点検に
・硬さ…HRC57/62
・頭径…17mm
・頭重量…250g
・全長…420mm
・JAN:4518340378636

指定中の仕様・寸法情報

全長
420mm
硬さ
HRC57~62
用途
電車・バス・車の点検に
頭重量
250g
頭径
17mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト